Changer de langue :

La taille 30 génère un facteur 2 de plus que le 
de sortie que la taille 20. Comme d'habitude, il est possible de 
une conception flexible de l'entraînement et de la sortie est possible.
Données techniques
| Référence : RL-A10.3100 | Transmission | Poids [g] | Auto-blocage | 
|---|---|---|---|
| 4:1 | 450 | - | |
| 8:1 | 450 | - | |
| 32:1 | 450 | - | |
| 64:1 | 450 | ja | 




En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24