Changer de langue :

Le réducteur Apiro® avec plateau tournant est surtout utilisé pour des applications de plateau circulaire, de plateau pivotant ou d'axe de rotation. Les applications se trouvent par exemple dans l'automatisation des laboratoires ou dans la construction de stands d'exposition ou de magasins.
Chez igus®, Apiro® est synonyme de réducteurs à vis sans fin avantageux et de solutions flexibles et personnalisées. Le système modulaire d'engrenages offre une large gamme de produits basée sur la combinaison de diverses exécutions au niveau de l'entrée et de la sortie des engrenages, de différents rapports de transmission ainsi que de nombreux accessoires. Outre les réducteurs à vis sans fin, des réducteurs à couple conique et des réducteurs linéaires sont également disponibles dans le système modulaire de réducteurs.




En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24