- Tension de service : de 10 à 30 VDC
- Courant de commutation maxi : 100 mA
- Fréquence de commutation maxi : 3000
- Indice de protection : IP67
Changer de langue :
Le capteur, fin de course et point de référence, capteur de référence, sert à cet effet aux axes linéaires avec un Combinaison d’étages de sortie à limiter la course et surtout à protéger. Ils conviennent également à une prise de référence pour les codeurs incrémentaux. indispensable. Dans la gamme de produits on distingue les capteurs, entre les contacts à fermeture (NO) et les contacts à ouverture (NC). Le contact à fermeture est ouvert au repos, lorsqu’il est actionné Le contact se ferme. Dans le cas des ouvreurs, c’est l’inverse. On distingue également les sorties de commutation PNP et NPN. Le pôle plus est commuté à la sortie PNP et à le pôle négatif est commuté à la sortie NPN. De plus, il est possible de faire la différence entre un connecteur M8 et un câble de 2m. La variante M8 de 30cm peut être allongée de 3m, 5m et 10m devenir.