Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Premier câble IO-Link dédié à la torsion dans les chaînes porte-câbles avec 36 mois de garantie


Nouveauté SPS 2020

CF77.UL.D : enfin un câble IO-Link fiable pour la chaîne et le robot

IO-Link est un perfectionnement des systèmes INI (capteurs) classiques auxquels a été ajoutée l'option de contrôle de niveau des capteurs. Ces câbles fournissent une solution câble fiable pour le robot et la chaîne porte-câbles.
Commander en ligne
IO-Link, une norme internationale. Ce système représente la première technologie IO standardisée à l'échelle mondiale (CEI 61131-9) pour communiquer avec capteurs et aussi actionneurs. Il s'agit d'une communication point à point performante qui est basée sur le raccordement du capteur et de l'actionneur au maître par câble 3 fils. IO-Link n'est pas un bus de terrain. C'est une nouvelle étape qui permet d'utiliser de manière intelligente la technique de connexion utilisée jusqu'à présent pour capteurs et actionneurs.

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Optimisé pour les torsions (±180 °/m) sur le robot
  • Pour les petits espaces de montage jusqu'à 6,8 x d avec durée de vie calculable en ligne
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • 32% d'économies par rapport aux solutions existant actuellement
  • 36 mois de garantie
Preuves

Preuves

  • Testé dans le plus grand laboratoire de tests (3.800 m²) pour les câbles dans des applications en mouvement
  • Test chainflex 4869  avec 22 millions de mouvements
Durabilité

Durabilité

  • L'utilisation de composants intelligents sur le robot entraîne une plus grande disponibilité des équipements et une utilisation plus longue des fins de course
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique

(vidéo en anglais)

Câbles capteurs à l'œuvre

Efficacité et économies : les avantages d'IO-Link

IO-Link est universel : L'interface communique de la commande jusqu'au niveau d'automatisation le plus bas et peut être connectée à presque tous les systèmes de bus de terrain. Un câble à 3 fils et un raccord standard à connecteurs M5, M8 ou M12 suffisent. Avec IO-Link, les capteurs peuvent être montés directement où ils agissent. Ils sont ainsi positionnés de manière optimale pour le process tout en étant accessibles à la commande pour la communication.
 
IO-Link est intelligent : Cette norme technologique permet l'échange de données et d'événements. IO-Lik permet également de stocker des paramètres directement dans le maître IO-Link.  

Vue d'ensemble de tous les détails des nouveaux câbles IO-Link CF77.UL.D

Référence igus®Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs
Diamètre extérieur 
Poids du cuivre Poids 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF77.UL.03.05.INI5 x 0,346,017      35 commander
CF77.UL.03.05.INI. D5 x 0,346,017      35 commander

Réduire nettement les coûts du cycle de vie par le choix du bon câble

Check-list destinée à faciliter les décisions d’achat complexes

Les unités fonctionnelles destinées à transmettre de l'énergie à des machines ont besoin d'une multitude de câbles électriques. De nombreux câbles ont une structure électrique similaire tout en ayant des propriétés mécaniques différentes. Il est cependant très rare que des câbles prétendument économiques à l'achat répondent aux besoins de machines et d'applications complexes. Souvent, la conséquence en sont des temps d'arrêt et des coûts de remise en état élevés, avec des conséquences négatives sur le coût du cycle de vie (Life Cycle Costing, LCC) et le coût total de possession (Total Cost of Ownership, TCO).
 
La check-list présentée dans ce livre blanc (en anglais) a pour vocation d'aider les décideurs à éviter ces écueils et même à réduire les coûts. Cette liste présente les facteurs les plus importants pour guider les décideurs dans le choix des câbles et leur montrer, par un exemple, l'importance des différents paramètres.

Fiches techniques chainflex

Fiches techniques Relisez tranquillement tous les détailssur la nouvelle génération de câbles chainflex. Nos fiches techniques contiennent toutes les données ainsi que des vues en coupe et la désignation de tous les conducteurs pour chaque câble.
 
Cliquer ici

Garantie chainflex de 36 mois

Garantie chainflex Nous vous offrons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles, étant en mesure de prédire de façon sûre la durée de vie de nos câbles en raison de l’expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests d’une superficie de 3.800 m² avec 800 tests effectués en parallèle.
Cliquer ici

Câbles INI confectionnés

Gamme readycable Les câbles capteur/acteur pour chaînes porte-câbles sont destinés aux rayons de courbure à partir de 4xd. Les câbles CF.INI sont testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles. Ils disposent de différentes homologations et conformités dont UL, CSA ou CE Desina et sont résistants aux huiles. Ces câbles capteur/acteur sont disponibles avec différentes extrémités.
Cliquer ici


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.