Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Système modulaire pour caméras destiné aux prises de vues sous l'eau

  • Solution requise : solution d'automatisation économique et modulaire pour un système de caméras pour prises de vues sous l'eau
  • Exigences : mise en place rapide et simple, modularité pour la modification des mouvements de filmage
  • Matériel : portique cartésien 3 axes drylin
  • Secteur : cinéma
  • Avantage pour le client : photographie et filmage de pointe, conseil professionnel personnalisé pour le choix du système pour les caméras, réduction des coûts grâce à l'automatisation low cost
Demander des renseignements
Portique cartésien 3 axes pour un système pour caméras modulaire

L'application :


La société Storm Petrel Studios LTD est spécialisée dans les prises de vues sous l'eau pour les films sur la nature.Pour les films en « ex situ », le monde animal doit être représenté de manière extrêmement détaillée avec des techniques spéciales et des grossissements plus importants. Pour que la définition des prises de vues en grossissement ait un niveau constant, le système de caméras doit être monté sur une structure extrêmement modulaire pour pouvoir suivre les différents mouvements du filmage.

Le problème :

Filmer le monde animal, et plus particulièrement le filmer dans des aquariums, requiert des techniques et un équipement spéciaux Pour pouvoir capturer le bon instant avec la meilleure qualité possible , la définition et la stabilité doivent être constantes même pour les grossissements extrêmes. Cela exige des actionneurs et des moteurs de grande qualité ainsi qu'une carte de pilotage qui permette de préparer et de réaliser les prises 
de vues rapidement.
D'autant plus que le milieu change à chaque prise de vue ; les aquariums ont des formes et des tailles différentes. Les systèmes destinés aux caméras doivent donc avoir une structure simple et surtout modulaire. Un portique modulaire serait la solution idéale. Les systèmes linéaires utilisés pour filmer sont toutefois souvent coûteux et n'ont pas le degré de modularité requis pour cette application.

La solution :

Une solution d'automatisation parfaite a été configurée en coopération avec l'équipe automatisation low cost de la société igus UK. La forme du portique cartésien 3 axes a été élaborée avec des plans et des révisions successives. 
Un système modulaire pour les caméras répondant aux exigences (haute définition, charge utile, etc.) a été mis au point avec un nombre réduit de composants et à moindres frais.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.