Le système intralogistique ReBeLMove est idéal pour l'approvisionnement en matériaux et en outils des postes de travail, ainsi que pour le transport vers les machines de production et d'emballage. Comparé à des AMR similaires, le ReBeLMove offre un avantage financier considérable. Sa mise en œuvre est très simple grâce à son application conviviale et permet une communication fluide via des appareils IoT virtuels (API REST) et physiques. Il est ainsi possible de contrôler sans difficulté les commandes, les portails, les systèmes de convoyage et d'autres équipements.
La gestion intégrée de la flotte garantit un fonctionnement efficace, tandis que l'autonomie de 8 heures, la capacité de charge de 50 kg et la force de traction pouvant atteindre 100 kg font du ReBeLMove un appareil extrêmement performant.
Le ReBeLMove garantit une sécurité maximale, même en mode poussée et lors de l'accostage aux stations. Tous les dispositifs de sécurité restent actifs, notamment le scanner laser de sécurité, un système d'arrêt d'urgence à deux canaux, des codeurs sur les moteurs et des freins sur les deux moteurs. Avec un niveau de performance D (PLd), le ReBeLMove se déplace librement dans l'espace et recherche de manière autonome un chemin libre. Le système de sécurité peut intervenir à tout moment et immobiliser le robot. Si le ReBeLMove détecte un objet devant lui, il tente de le contourner. Si l'objet s'approche trop près et empiète sur les zones de sécurité, les freins interviennent et immobilisent le véhicule.
Contenu du pack :
- ReBeLMove (plateforme mobile)
- chargeur
- Quai de chargement avec cadre
- Tablette avec coque renforcée
- Contrôleur pour commande manuelle via Bluetooth
- Un an de service de mise à jour et d'assistance
Pour plus d'informations : Documentation AMR - Wiki