igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
- Type de fixation : avec taraudages
- Taille : 17
- Capacité de charge statique : 50 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-17
20
aucun
Réf.
Découvrez le chariot drylin® N en taille 17, équipé d'un élément de glissement de qualité en iglidur® J. Ce chariot fiabe est doté d'une capacité de charge allant jusqu'à 50 N et convient parfaitement pour les applications précises. Le montage du chariot est très simple avec taraudages. Comptez sur la qualité et la durabilité de drylin® pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24