igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau élément de glissement : iglidur® J
- Type de fixation : avec taraudages
- Taille : 40
- Capacité de charge, stat. : 700 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-40
50
aucun
Réf.
Découvrez le chariot drylin® N taille 40 avec élément de glissement en iglidur® J. Ce chariot haut de gamme offre une capacité de charge statique de 700 N et avec taraudages pour une fixation facile. Idéal pour des applications précises, il allie longévité et efficacité dans un design moderne. Faites confiance à la qualité drylin® pour vos projets.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24