Vis avec moteur

Nos vis à moteur vous offrent une solution précise et polyvalente pour des applications très variées. Nous avons deux variantes : les vis motorisées à tourillon double (diamètre extérieur de 5 à 12 mm, pas de 1 à 50 mm) et les vis motorisées à cannelures (diamètre extérieur de 10 à 18 mm, pas de 2 à 50 mm). Les deux variantes sont disponibles en longueurs de 250, 310, 490, 500 et 1000 mm. Notre vis à moteur est compatible avec trois tailles de moteursqui offrent un couple de maintien de 0,1 à 2 Nm. Vous avez également le choix entre sept types de vis qui permettent des pas de 0,8 à 50 mm. Vous pouvez aussi commander l’écrou qui va avec pour une adaptation encore meilleure.

Le montage des vis moteur des moteurs pas à pas sans codeur est possible des deux côtés, ce qui vous offre une flexibilité maximale lors de l’installation. Cette vis à moteur de grande qualité vous offre des résultats précis et fiables et constitue le choix idéal pour les applications exigeant précision et polyvalence.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures