Paliers sans graisse et protection des câbles dans la technique médicale

Les environnements médicaux ont besoin de composants qui répondent aux critères d'hygiène les plus stricts. C'est le cas des paliers lisses sans graisse et résistants à la corrosion ainsi que des guidages de l'énergie en polymères spéciaux. Des paliers en polymères sont utilisés dans les robots à rayons X, les équipements de laboratoire, les fauteuils pour patients et fauteuils de traitement, les lits d'hôpitaux, les prothèses, etc. Des chaînes porte-câbles sans entretien sont utilisées pour la protection et le guidage des câbles dans les équipements destinés aux blocs opératoires, aux systèmes de rééducation et aux équipements d'imagerie de diagnostic. Nos composants sont compatibles salles blanches, ils résistent aux agents chimiques et leur fonctionnement est silencieux, pour répondre aux plus hautes exigences du monde médical.

Avantages de nos produits :

(vidéo en anglais)

Appareils médicaux

Paliers sans graisse et systèmes de chaînes porte-câbles à longue durée de vie pour l'imagerie médicale, la thérapie, la médecine intensive et la médecine dentaire.
Plus d'informations

Mobilier médical

Bras de support, tables, lits, systèmes de levage... Nous vous proposons des composants à longue durée de vie pour le mobilier d'hôpital et de soins​.
Plus d'informations

Laboratoire

Systèmes d'entraînement fonctionnant à sec et résistants à la saleté pour la mesure et l'analyse, le diagnostic in vitro et les appareils pour observation de routine.
Plus d'informations

Mobilité et rééducation

Appareils de fitness, prothèses, fauteuils roulants... Mouvements et alimentation en énergie sûrs du mécanisme des aides à la mobilité à l'aide de paliers et de chaînes porte-câbles sans graisse.
Plus d'informations

Appareils dentaires

Guidages linéaires sans graisse et silencieux, paliers lisses et chaînes porte-câbles dans les cabinets et les laboratoires dentaires.
Plus d'informations

Nos câbles pour le médical

  • Par exemple fibre optique avec différentes fibres et gaines extérieures
  • Calcul en ligne de la durée de vie, avec 36 mois de garantie
▶ Plus d'informations
Fibres optiques

Stand de salon dédié à la technique médicale

imps technique médicale

Découverte virtuelle de produits, en visite libre ou guidée

Vous n'avez pas pu aller au dernier salon consacré à la technique médicale ? Pas de problème.
Visitez donc en ligne notre stand dédié à la médecine et aux laboratoires à Cologne ou prenez rendez-vous avec un spécialiste.
Découvrir

Entraînements à vis dans les laboratoires et la technique médicale

dryspin pour la technique médicale

Améliorer la technicité et baisser les coûts

▲ Améliorer la technicité : absence de graisse et d'entretien pour les domaines sensibles en termes d'hygiène
▼Baisser les coûts : Jusqu'à 25 % d'usure en moins et jusqu'à  30 % de durée de vie en plus grâce aux filets asymétriques                                                                                       
Plus d'informations