Paliers sans graisse et protection des câbles dans le secteur de la technique dentaire

Mouvements sans effet de stick-slip pour les fauteuils dentaires. Éléments mobiles résistants aux températures élevées pour les fours de frittage ou de fusion. Nos chaînes porte-câbles et nos paliers sont utilisés par exemple dans les systèmes de radiographie dentaire pour les adapter aux patients, pour le guidage des produit dans le fauteuil dentaire réglable, pour le déplacement fluide des supports de stockage et des porte-équipements, dans les fours à hotte ou les centres de traitement destinés à la fabrication de prothèses dentaires.


Fauteuil dentaire

Le fauteuil dentaire est l'équipement principal de la salle de soins. Commande intuitive, confort, ergonomie et entretien réduit y jouent un grand rôle. Les paliers destinés aux mouvements linéaires ou rotatifs ainsi que les chaînes porte-câbles assurant le guidage des agents doivent avoir une durée de vie aussi longue que possible et un niveau sonore aussi bas que possible. Les mouvements doivent aussi se faire de manière fluide pour que l'utilisation du fauteuil soit idéale. Nous répondons à ces souhaits avec des surfaces sans graisse et sans entretien et des matériaux insensibles à la corrosion. Nos chaînes porte-câbles destinées au montage dans des appareils compacts garantissent aussi un guidage fiable des câbles électriques et de données.
Fauteuil dentaire

Mécanisme du fauteuil

Paliers lisses iglidur G dans le mécanisme d'un fauteuil dentaire Paliers lisses robustes
  • Pour les fortes charges
  • Sans graisse et sans entretien
  • Très bon coefficient de frottement
Plus d'informations

Lampe d'examen

Lampe d'examen avec paliers lisses iglidur JVSI Paliers lisses précontraints
  • Précontraints, sans jeu en l'absence de charge
  • Très bonne résistance à l’usure
  • Sans graisse et sans entretien
Plus d'informations

Réglages linéaires

drylin T dans le réglage d'un fauteuil dentaire Paliers linéaires compacts
  • Glisser plutôt que rouler pour une longue durée de vie
  • Éléments de glissement sans graisse à très longue durée de vie
Plus d'informations


Réglage en hauteur

drylin SHT dans un fauteuil dentaire Module linéaire à vis
  • Robuste
  • Différents matériaux d’arbres et de vis disponibles
  • Avec moteur et carte de pilotage
Plus d'informations


Réglage en hauteur

Chaîne porte-câbles dans un fauteuil dentaire Chaînes porte-câbles de petite taille
  • Compacte avec de petits rayons de courbure
  • Petit pas, donc silencieuse
  • Remplissage aisé
Plus d'informations



Alimentation en énergie dans un appareil

Fauteuil dentaire avec chaîne porte-câbles Câble résistant à la torsion
  • Conçu pour flexions, forces centrifuges et torsions élevées
  • Utilisation possible dans un espace réduit
Découvrir CFROBOT

Appareil de radiographie dentaire

L' imagerie de diagnostic utilisée actuellement en médecine dentaire permet d'obtenir des vues à 360° complexes et détaillées. Nous proposons tous les composants pour le logement de mouvements rotatifs et linéaires ainsi que pour le guidage des câbles, du simple appareil de radiographie au tomographe 3D. Les solutions requises doivent être fiables, durables, silencieuses en mouvement mais aussi économiques.
Grâce à leur frottement et à leur usure optimisés, à leur totale absence de graisse et d'entretien ainsi qu'à leur forte résistance à la déformation, nos solutions trouvent un emploi universel dans les logements des réglages, des pivotements et des rotations de l'imagerie de diagnostic. Pour le guidage de l'énergie et des données dans les appareils médicaux, nous proposons aussi une gamme complète de chaînes porte-câbles et de câbles dédiés aux applications en mouvement.

Appareil de radiographie dentaire

Réglage en hauteur du tomographe

dryspin dans le réglage en hauteur Vis dryspin
  • Technique linéaire sans graisse et sans entretien
  • Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue que celle des entraînements à vis courants
Plus d'informations

Guidage des câbles réglage en hauteur

Chaîne porte-câbles E2 pour le guidage des câbles Chaînes porte-câbles compactes
  • Pour le guidage sûr des câbles dans une espace réduit
  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
  • Stabilité élevée pour une longue durée de vie
Plus d'informations

Réglage en hauteur appui du menton

drylin SLW dans le réglage en hauteur de l'appui du menton Module linéaire à vis
  • Réglage linéaire à vis compact
  • Très rigide et résistant à la flexion
  • Avec moteur pas à pas pour les réglages électriques
Plus d'informations

Logement du scanner

Couronne d'orientation PRT pour le logement du scanner Couronnes d'orientation
  • Léger, compact et prêt à monter
  • Avec éléments de glissement iglidur résistants à l'usure et sans graisse et sans entretien
Plus d'informations

Alimentation en énergie en rotation

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure RBR pour les rotations Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure
  • Le standard pour les mouvements circulaires
  • Permet des angles de rotation de 900° et plus
  • Vitesse de rotation jusqu’à 360°/s possible
Plus d'informations

Réglage linéaire de la tête

drylin pour les réglages linéaires Guidages linéaires glissants
  • Éléments de glissement sans graisse et sans entretien
  • Robustes et insensibles à la corrosion pour une longue durée de vie
  • Insensibles à la poussière et à la saleté
Plus d'informations

Fraiseuse dentaire

Les laboratoires dentaires font appel à des fraiseuses pour la CAO / CDM. Elles y sont utilisées pour la fabrication ultra précise de prothèses dentaires. Ces appareils de pointes sont équipées de deux têtes de fraisage qui usinent l'ébauche. Le guidage des câbles électriques et de données vers ces têtes de fraisage doit suivre de manière fluide les mouvements fins sans entraver l'opération. Fortes accélérations et mouvements saccadés font aussi partie des critères que doivent remplir les chaînes porte-câbles dans les appareils de laboratoire. Pour cela, nous proposons aux laboratoires dentaires des chaînes porte-câbles, des câbles et des paliers qui permettent un fonctionnement fiable et sans entretien. 

Fraiseuse dentaire

Guidage des câbles de la fraiseuse

Chaîne porte-câbles E2.1 pour le guidage des câbles de la fraiseuse Chaînes porte-câbles de petite taille
  • Compacte avec de petits rayons de courbure
  • Petit pas, donc silencieuse
  • Remplissage aisé
Plus d'informations

Chaîne porte-câbles prête à monter pour une fraiseuse

reacychain pour le guidage des câbles d'une fraiseuse dentaire Chaînes porte-câbles préconfectionnées
  • Système de chaînes porte-câbles complet avec câbles pour un gain de temps au montage
  • Jusqu'à 95% de temps de confectionnement en moins
Plus d'informations

Mouvement linéaire des portes du carter

drylin W hybride pour le guidage des portes Guidages linéaires glissants
  • Éléments de glissement sans graisse et sans entretien
  • Robustes et insensibles à la corrosion pour une longue durée de vie
  • Insensibles à la poussière et à la saleté
Plus d'informations

Boîte d'échantillons pour le domaine médical

Demander la boîte d'échantillons gratuits pour le domaine médical

Testez vous-même nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers dédiés au secteur médical afin d'améliorer votre technicité et de baisser vos coûts.
Demander la boîte d'échantillons

Applications réalisées dans les appareils dentaires

Fondeuse dentaire

Fondeuse dentaire : fermeture fiable

Cette fondeuse est utilisée pour fabriquer des prothèses dentaires. Les alliages utilisés devant y atteindre des températures de plusieurs centaines de degrés, elle fait appel à un mécanisme de fermeture à longue durée de vie basé sur un guidage sur rail drylin W.
Plus d'informations
Applications dans le domaine médical

... autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'autres exemples d'applications dans lesquels des fauteuils roulants tirent le meilleur profit de nos paliers et de nos systèmes de chaînes porte-câbles.

Découvrir d'autres applications

La grande boîte d'échantillons de plastiques en mouvement

Essayez, c'est facile : Avec le présentoir igus , vous avez toujours directement sous la main les plastiques en mouvement les plus récents et ceux adaptés à votre secteur d'activité. 

Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Le demander maintenant, il est gratuit

Plus d'informations

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure