Produits pour les appareils médicaux


Nos polymères dédiés au mouvement sont utilisés depuis des années dans l'imagerie de diagnostic, la médecine intensive, la thérapie, l'ophtalmologie et la médecine dentaire. Nos chaînes porte-câbles et nos câbles guident énergie et données de manière sûre et fiable, par exemple dans des suspensions fixées au plafond et des tables à système Bucky. Ils ont été mis au point pour des mouvements très variés et une vaste gamme de vitesse et sont aussi disponibles pour les espaces de montage réduits avec de petits rayons de courbure.
Nos paliers ont un très bon coefficient de frottement et n'ont pas besoin de graissage externe. Ils n'attirent donc pas la saleté et restent propres et hygiéniques. Ils garantissent des mouvements précis dans les pompes d'infusion et de dialyse ainsi que des réglages fluides et sans entretien dans les unités de soins dentaires et ophtalmologiques.
Autre avantage de nos plastiques en mouvement : Ils sont résistants aux rayons, non ferromagnétiques, très robustes et peu bruyants.

Choix d'appareils médicaux


Nos produits les plus demandés pour les appareils médicaux

Gaine porte-câbles blanche

Gaine porte-câbles blanche

  • Chaîne porte-câbles série E2-3480 par exemple
  • Division interne modulaire et polyvalente
  • Montage simple et ouverture rapide
  • Disponible en blanc sur demande
chainflex LWL

Fibres optiques

  • Câbles fibre optique pour nombre de cycles, vitesses et accélérations élevés
  • Sans métal, résistants aux réfrigérants et résistants aux huiles
  • Jusqu'à 36 mois de garantie
Module Connect

Interface sur mesure

  • Un module plutôt que de nombreux connecteurs séparés
  • Jusqu'à 50% de poids de moins que les connecteurs carrés classiques
  • 100 matrices au choix
PRT-04

Couronnes d'orientation légères

  • Légères, compactes et prêtes à monter
  • Éléments de glissement iglidur résistants à l'usure, sans graisse et sans entretien
Palier lisse iglidur J

Paliers lisses sans entretien

  • iglidur J avec une très bonne résistance à l'usure à température moyenne
  • Excellent coefficient de frottement
  • Résistance élevée aux agents chimiques
Patins à guidage prismatique drylin N

Guidages linéaires plats

  • Petites hauteurs de montage
  • Faible poids et différentes largeurs
  • Sans graisse, insensibles à la corrosion et hygiéniques

Boîte d'échantillons pour le domaine médical

Demander la boîte d'échantillons gratuits pour le domaine médical

Testez vous-même nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers dédiés au secteur médical afin d'améliorer votre technicité et de baisser vos coûts.
Demander la boîte d'échantillons

Des clients satisfaits

Appareil de perfusion Braun Melsungen AG

Perfuseur à dosage ultra précis avec des paliers lisses iglidur

Pour vider avec précision des seringues dans ses appareils de perfusion, la société B. Braun Melsungen AG était à la recherche d'un palier facile à monter ayant un très faible coefficient de frottement pour pouvoir réaliser un mouvement fluide sur un espace extrêmement réduit. La solution : un palier clip sur mesure en matériau iglidur J.
Robots de radiographie de Buck Engineering & Consulting

Guidage sûr des câbles en rotation dans un espace restreint

Des chaînes porte-câbles de la série twisterchain sont utilisées dans des robots de radiographie de la société Buck Engineering & Consulting GmbH. La chaîne twisterchain permet un guidage sûr des câbles à des rotations atteignant 540°.
Applications dans le domaine médical

... autres clients satisfaits

Découvrez dans cette sélection d'exemples d'applications classés par secteur d'utilisation comment nos paliers lisses polymères et nos chaînes porte-câbles sont utilisés dans les différents domaines de la technique médicale.

Plus d'informations

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure