drylin® SLW - La compacte

Propriétés :

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supportée

Rail en aluminium anodisé dur

5 tailles

Brides support d'axe en zinc chromaté

Version spéciale SLW-AL avec brides support d'axe en aluminium anodisé sur demande

Version en inox avec composants en acier résistants à la corrosion (303 ou 316Ti); matériau de palier au choix pour la version en inox : iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180.


Série EcoEgalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.
drylin® SLW-1040
drylin® SLW-0630

Vont avec cette référence :


SLW - La compacte

L max.:

 


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

drylin® SLW - Système complet

Étape 1

Choisissez la taille de la table linéaire.

technical drawing
Taille :

Longueur [mm] et poids

N° de commande   max. arbre stat. max. stat. max. Brides support d'axes tandem Prix unitaire  
    Course
[mm]
Poids
[kg]
Supplément de poids
(par 100 mm)
[kg]
Capacité de charge axiale
[N]
Capacité de charge radiale
[N]
Matière pour course de base de
100mm
 
Délai de livraison sur demande SLW-16120 750 1,7 0,4 1200 4600 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-0630 300 0,2 0,08 50 200 Polymère 114,70 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLW-0660 NEW 300 0,3 0,12 50 200 Polymère Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLW-0630-PL 300 0,2 0,08 50 200 Polymère Sur demande Dans le panier
Délai de livraison sur demande SLW-BB-0630-PL 300 0,25 0,08 100 200 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1040 750 0,7 0,1 700 2800 Zinc moulé 130,64 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1080 750 0,9 0,2 700 2800 215,07 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1660 750 1,5 0,3 1200 4600 209,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-2080 1000 3 0,4 1600 6400 239,95 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-10120 750 1,6 0,25 700 2800 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-25120 1250 5,9 0,9 2500 10000 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Cotes [mm]

N° de commande   A
-0,3
AI**
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0,3
tg
Délai de livraison sur demande SLW-16120 166 100 37 146 148 82 150 35 1,5 25 15 9
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-0630 54 60 20 40 45 51 100 18 1,2 20 11 6,6 -
Délai de livraison sur demande SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1,2 20 11 6,2 -
Délai de livraison sur demande SLW-0630-PL 54 60 20 40 45 51 100 18 1,2 20 11 6,6 -
Délai de livraison sur demande SLW-BB-0630-PL 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 11 6,8 M8
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1040 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 6,8 M8
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1080 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1660 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 15 9 M10
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-2080 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8,6 M10
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-10120 154 100 29 140 140 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-25120 200 150 60 173 173 128 220 55 2,5 35 20 13,5 M16
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
N° de commande   kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
standard
ha
Délai de livraison sur demande SLW-16120 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x3
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-0630 8 4,5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9,5
Délai de livraison sur demande SLW-0660 NEW 8 4,5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5
Délai de livraison sur demande SLW-0630-PL 8 4,5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9,5
Délai de livraison sur demande SLW-BB-0630-PL 8 4,5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1040 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14,5
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1080 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-1660 8,6 6,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-2080 8,6 9 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-10120 6,4 0 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SLW-25120 12,6 11 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

* TR10x2 fourni avec sortie de vis trapézoïdale non usinée
** Longueurs de chariots de 100, 150, 200 et 250 mm disponibles sur demande


Vont avec cette référence :

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®


prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande