Exemples d'applications réussies dans le secteur des machines-outils

 

Vous trouverez ici un tour d'horizon d'applications avec des produits igus dans des machines-outils


Exemples d'applications classés par exigences :


Machines CNC : vue d'ensemble des applications

Les machines CNC (Computerized Numerical Control) sont devenues un élément essentiel pour l'usinage industriel des matières. L'utilisation d'ordinateurs dans l'usinage industriel permet non seulement d'améliorer la précision et avec elle la qualité de fabrication lors de l'usinage de pièces, elle entraîne aussi une hausse considérable de la productivité. Les machines à commande numérique sont utilisées dans des applications extrêmement variées. Nos chaînes porte-câbles, nos guidages linéaires ou nos paliers sont utilisés dans cette sélection de machines CNC de fraisage, perçage, meulage, tournage, découpage, polissage et cintrage.
Articles en anglais 

Equipement de soudage

Nos chaînes porte-câbles fermées font leurs preuves depuis des années dans les équipements de soudage de Cloos, que ce soit en montage suspendu, en montage vertical ou en course linéaire.

Machine combinée de fraisage et de perçage

Pour le guidage de l'énergie alimentant la broche principale de cette machine de fraisage et de perçage, le fabricant mise sur des gaines porte-câbles RX très hermétiques.

Tour horizontal

Ce tour fait appel à une chaîne porte-câbles guidelok sur une course atteignant 20 m Elle convient à la perfection aux courses longues en autoportance dans les zones à copeaux.

Centre d'usinage

ROMI, le leader du marché de la construction de machines et d'équipements au Brésil, est notre client depuis 15 ans. Nos chaînes porte-câbles et des câbles chainflex sont aussi utilisés dans un nouveau centre d'usinage.

Centre de tournage multibroches

Un système readychain comptant huit chaînes porte-câbles garantit le guidage de l'énergie sûr des six broches de ce tour de la société Gildemeister Italiana S.p.A.

Fraiseuse compacte

Fraiseuse
Ces fraiseuses CAO/FAO compactes fabriquent des prototypes rapidement, avec grande précision et avec une grande qualité. Elles utilisent 15 guidages miniatures drylin et écrous dryspin.

Fraiseuse à montant mobile

Fraiseuse à montant mobile
15 chaînes porte-câbles sont installées dans cette fraiseuse : dans tous les axes de déplacement, dans la cabine et dans le changeur d'outils. Elles permettent des courses atteignant 50 m.

Milieux difficiles (utilisation d'agents chimiques, forte présence de saleté, projections de copeaux)

Qui dit usinage des métaux par enlèvement dit milieu agressif. Les éclats de métaux mais aussi les huiles utilisées pour le graissage des pièces des machines ont une influence sur des éléments tels que le guidage des câbles ou les systèmes de guidage linéaire. Des chaînes porte-câbles fermées ou des gaines porte-câbles sont souvent utilisées ici pour protéger les câbles qu'elles renferment afin que les machines puissent fonctionner avec aussi peu d'arrêts et de dysfonctionnements que possible.

Tour fortes charges

Cet équipement de FAT HACO, un fabricant de tours, a besoin de chaînes porte-câbles fermées à longue durée de vie pour faire face aux copeaux et à la saleté.

Equipement de découpe

Les machines de découpe Messer sont utilisées dans des milieux très sales et très abrasifs. Elles font appel à des chaînes porte-câbles combinées à un système autoglide.

Fraiseuse

Fraiseuse
Cette machine CNC fraise surtout du polystyrène qui vient se déposer sur toutes les surfaces et dans tous les recoins. Le client a donc choisi des unités linéaires drylin.

Fraiseuse-polisseuse

Fraiseuse-polisseuse
Cette fraiseuse-polisseuse est surtout utilisée en « prothétique ». De la poussière fine vient se déposer sur les guidages linéaires lors du fraisage. Des unités linéaires drylin y remédient maintenant.

Automates de fraisage et de tournage

Automates de fraisage et de tournage
Les espaces entre les tiges filetées se remplissent vite de saleté. Les écrous filetés dryspin spéciaux ont une fonction nettoyante qui permet à la machine de rester performante.

Machine d'oxycoupage

Les chaînes porte-câbles 3D peuvent se déplacer dans toutes les directions et permettent d'avoir des axes pivotant à l'infini. Elles résistent à la chaleur, aux étincelles et à la saleté extrême.

Centre d'usinage

Tous les composants de ce centre d'usinage CNC devaient être résistants aux températures élevées et aux agents chimiques. Il fait appel à des chaînes porte-câbles spéciales sur lesquelles les copeaux glissent sans s'incruster.

Fraiseuse à portique

Une robuste gaine porte-câbles hautes températures est utilisée dans cette fraiseuse. Même les copeaux dont la température atteint 850 °C glissent dessus sans faire de traces.

Espace de montage restreint et tout petits rayons de courbure

Construire des équipements toujours plus performants tout en les faisant de plus en plus compacts, telles sont les deux approches que les ingénieurs tentent de concilier lorsqu'ils perfectionnent leurs machines-outils. La compacité permet non seulement de réduire les dimensions des équipements complets, elle est aussi source d'économies considérables au niveau de la facture énergétique en service. Dans ce contexte, les chaînes porte-câbles par exemple doivent permettre de tout petits rayons de courbure à des vitesses de déplacement et à des accélérations élevées.

Automates de découpe

Le guidage de l'énergie sur les automates de découpe les plus rapides du monde est assuré par nos chaînes porte-câbles et nos câbles chainflex qui n'ont qu'un espace restreint pour se déplacer dans la machine.

Centre de tournage hautes performances

Des monoconducteurs chainflex assurent l'alimentation en énergie de la broche sur des centres de tournage verticaux EMAG de la série VMC. Avec un double challenge : un espace de montage extrêmement réduit et une forte présence de copeaux et d'huile.

Automate de perçage

Jusqu'à cinquante axes servo sur un espace réduit, un dynamisme élevé, une durée de vie qui doit être longue et de petits rayons de courbure. Telles sont les exigences auxquelles doivent se plier nos chaînes porte-câbles et nos câbles chainflex dans ce nouvel automate de perçage.

Rectifieuse de roues dentées

Cette application est parvenue à obtenir une course verticale de plus d'un mètre et une plage de pivotement de 270 ° dans un espace restreint pour la tête de meulage d'une rectifieuse de roues dentées.

Centre d'usinage multibroches

Le centre d'usinage horizontal à deux broches de cette application a été équipé d'alimentations en énergie faisant très peu de bruit et vibrant peu.

Presses automatiques

Cette presse automatique a besoin de guidages de l'énergie extrêmement compacts et offrant des vitesses élevées.

Machine à portique fortes charges (HD)

Une petite astuce a permis ici de résoudre un problème de place. La hauteur de 20 cm ne permettait pas d'avoir recours à une solution conventionnelle à chaîne porte-câbles.

Machine-outil pour l'usinage du métal

Machine-outil pour l'usinage du métal

Dans cette machine-outil de fabricant de machines Yamazaki Mazak Corp., deux chaînes porte-câbles juxtaposées permettent l'alimentation en énergie dans un espace extrêmement restreint.

Cintreuse

Cintreuse

Sur ce tour CNC à banc incliné, le manque de place a rendu nécessaire un guidage forcé des gaines porte-câbles. Les gaines porte-câbles garantissent ici un guidage tridimensionnel des agents.

Centre de fraisage

Centre de fraisage

Cette application concerne la tête pivotante d'un centre de fraisage. Des chaînes porte-câbles guident une multitude d'agents vers une tête de fraisage, dans un espace restreint.


Durée de vie élevée en service continu

La disponibilité élevée d'une machine-outil est un facteur prépondérant lors de la mise au point d'une solution. Les temps d'arrêt doivent être réduits pour que l'exploitation par le client soit aussi rentable que possible. Les équipements de grande qualité doivent aussi être en mesure de fonctionner sur trois postes sept jours sur sept. Sur les exemples d'applications suivants, le client était à la recherche de chaînes porte-câbles, de guidages linéaires ou de paliers qui soient fiables face à des sollicitations en mouvement élevées et constantes.

Fraiseuse

La fraiseuse DMF 200|8 de DMG Mori a des vitesses de fraisage atteignant 20 000 tours/minute. Des chaînes porte-câbles de la série E4Q réduisent les vibrations dans la machine.

Automate de tournage multibroches CNC

Chaque broche de cet automate de tournage de Schütte doit être alimentée en energie, en signaux et en liquide de refroidissement. Tout en effectuant plus de 4,5 millions de cycles par an.

Centre d'usinage de grande taille

Ces machines-outils destinées à l'usinage de pièces de grande taille sont souvent utilisées sur 20 à 30 ans avec une exigence de disponibilité d'au moins 95%. Elles font appel à des chaînes porte-câbles et à des câbles chainflex.

Machine de découpe

Cette machine utilise une chaîne porte-câbles de type E6. Cette dernière doit garantir la durée de vie de 7 à 10 ans envisagée pour la machine, face à une charge de travail considérable en service continu.

Tours et machines de meulage

Neuf ans de bons et loyaux services : les chaînes porte-câbles préconfectionnées utilisées dans ces machines de précision doivent résister à des milieux agressifs.

Machine de soudage par friction malaxage

Une gaine porte-câbles fermée de type R4 est en service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans une machine de soudage par friction malaxage de la société Grenzebach Maschinenbau GmbH.

Systèmes de positionnement dans la fabrication électronique

Pour le guidage sûr des câbles d'entraînement, des câbles de mesure et des tuyaux d'air comprimé, ce système de positionnement fait appel à des systèmes readychain qui doivent fonctionner en 24/7.

Fraiseuse

Le travail de fraisage s'accompagne de copeaux en aluminium, de copeaux de bois et de poussière fine provenant de matériaux composites. La machine fait appel à des chaînes porte-câbles et à des paliers qui doivent faire preuve d'une fiabilité constante.

Machines de micro-montage

Ces machines de micro-montage effectuent plusieurs millions de cycles par an. Les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex ont apporté la preuve de leur fiabilité face à ces sollicitations constantes.


Montage simple et rapide

Avec les machines-outils modernes, il n'est pas rare que quelques mois s'écoulent entre le montage et la mise en service. Mais on attend souvent de ces équipements extrêmement complexes qu'ils soient en état de marche au bout de quelques semaines seulement afin que l'exploitation puisse commencer. Des produits modulaires bien pensés, un conseil compétent et la réduction du nombre de fournisseurs ont permis d'y contribuer pour les applications suivantes.

Série de machines-outils

Pour gagner de la place, réduire le poids et gagner du temps lors de la production de ses machines-outils, la société DVS Universal Grinding GmbH fait appel à des chaînes porte-câbles préconfectionnées.

Meuleuse

Cette machine CNC fournit un travail de grande précision grâce à une chaîne porte-câbles au mouvement extrêmement régulier. La structure simple de cette dernière permet de réduire les coûts d'installation et d'entretien à un minimum.

Fraiseuse à portique

L'entreprise est fournie en chaînes porte-câbles readychain entièrement confectionnées dont igus est aussi le fabricant. Ce système permet de réduire le temps et le coût du montage.

Centre d'usinage

La chaîne porte-câbles E4/4 light est compacte à l'extérieur et a une structure très robuste. Le système readychain a permis au client de gagner du temps au montage et d'en réduire le coût tout en facilitant grandement la mise en place.

Centre d'usinage à portique

L'alimentation en énergie de ce centre d'usinage a été conçue de manière à avoir aussi peu d'interfaces que possible. La solution complète préconfectionnée est source de gain de temps et d'économies au montage.

Meuleuse

Les guidages linéaires et les paliers lisses polymères utilisés dans cette meuleuse sont sans graisse et sans entretien et garantissent des temps de production élevés de la machine.


Autres comptes rendus d'applications

Machines-outils en général

Le remplacement de paliers métalliques par des paliers lisses polymères iglidur a permis à Deckel Maho Gildemeister de réduire les coûts de plus de 50 % sur ses machines-outils.

Unité à courroie crantée avec guidage à glissement

Parker EME fait appel à des guidages à glissement drylin pour son actionneur linéaire « LCB ». Ils sont extrêmement robustes, ils offrent d'excellentes caractéristiques d'usure et de frottement et n'ont pas besoin de graissage.

Plieuse de fil

Plieuse de fil

La série de plieuses SPEEDMAX allie cadences extrêmement élevées et courses très courtes. C'est pour faire face à ces sollicitations que le client fait maintenant appel à de robustes paliers lisses iglidur.

Centre d'usinage

Ces paliers en polymères légers, robustes et sans graisse sont utilisés à des endroits extrêmement variés sur les machines-outils et les centres d'usinage. Ils font preuve d'une fiabilité sans faille malgré les nombreux cycles de mouvement des machines.

Machine de découpe laser

Cette machine de découpe laser assure des déplacements à des vitesses et des accélérations élevées. Les chaînes porte-câbles y font preuve d'un grand dynamisme et d'une grande robustesse.

Machine de découpage

Cette machine de découpage sert à séparer des matériaux. Il est ainsi possible de séparer ou de découper sous certaines formes divers matériaux tels que l'aluminium, l'étain, l'acier (même l'acier trempé), le titane, le bois, la céramique ou les matières plastiques. (En anglais)

Recherche d'exemples d'applications


Vous recherchez des exemples d´applications qui ont fait leurs preuves dans le secteur des machines-outils ?
Vous avez la possibilité d´effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et de les trier selon vos critères.