Solution
Des chaînes porte-câbles igus sont maintenant utilisées pour les câbles extérieurs des tables basculantes, par exemple sur les axes de déplacement de grosses machines à portique pour les applications aéronautiques. A l'heure actuelle, la fourniture igus consiste essentiellement en des systèmes mobiles complets, entièrement confectionnés, baptisés
readychain. C'est aussi le cas pour le fabricant de broches motorisées FRANZ KESSLER.
Les chaînes porte-câbles igus font leurs preuves sur cette application même dans des conditions difficiles, en présence de copeaux par exemple ou, comme c'est de plus en plus souvent le cas, lorsque des matériaux composites et non des métaux sont usinés. Dans ce cas, les fibres ont un effet abrasif qui n'a toutefois aucune incidence sur la durée de vie des chaînes et des câbles igus. Ce sont par principe aussi des câbles de la
gamme chainflex de la société igus qui sont utilisés dans les parties non visibles, dans les carters des têtes basculantes et des tables rotatives basculantes. Des câbles de différents types. Ce sont des câbles CFROBOT4 dédiés à la torsion qui sont utilisés au niveau de l'interface client, au-dessus de la tête qui pivote de ±360°. Ils transmettent par exemple les signaux pour les capteurs de position incrémentaux et absolus dans la broche. Les câbles de puissance pour moteurs sont des câbles de la série CF310 et des câbles CFPE sont utilisés pour les conducteurs de mise à la terre. Les câbles sont souvent utilisés avec des rayons de courbure plus petits que ceux indiqués. Si tel est le cas, igus a vérifié les conditions d'utilisation et délivré des validations spéciales.