Les plastiques en mouvement pour la technique agricole générale

Affronter sans problème saleté, vibrations, froid et chaleur

Les conditions de travail dans l'agriculture sont difficiles et changeantes. Dès lors, il est essentiel d'avoir dans les équipements des composants fiables qui résistent aux aléas quotidiens. C'est la spécialité de nos produits techniques. Le froid, la chaleur, le gel et la saleté ne les impressionnent pas, ils ont été conçus pour y résister avec leurs polymères hautes performances n'exigeant aucun graissage supplémentaire.

Des paliers lisses polymères sans entretien peuvent être utilisés par exemple en présence de fortes charges dans des machines de travail de la terre ou des chargeurs frontaux. Des systèmes linéaires drylin peuvent être utilisés pour régler les écrans dans les cabines de tracteurs. Chaînes porte-câbles et câbles chainflex sont parfaits pour alimenter des épandeurs en énergie et en liquides. Les usages possibles sont multiples.

Avantages des produits igus :

  • Fonctionnement à sec et résistance à la corrosion
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Résistance aux UV et aux intempéries
  • Grande robustesse mécanique, produits solides
  • Amortissement des vibrations
  • Compensation des inclinaisons et des fléchissements
  • Durée de vie élevée, calculable
  • Montage simple

Sélection de plastiques en mouvement pour les machines agricoles

Paliers lisses iglidur G

Paliers lisses iglidur

  • Insensibilité aux charges de bord
  • Sans graisse, résistance à la corrosion, insensibilité à la saleté
  • Résistance aux UV et amortissement des vibrations
Plus d'informations
Rotules lisses igubal

Rotules lisses igubal

Résistance à la corrosion

Sans entretien et sans graisse

Résistance aux agents chimiques                                                                                                                                                                                 

Plus d'informations
Rotules lisses igubal

Pièces sur mesure

Dans la forme, la quantité et le matériau souhaités, parfaitement adaptées à votre application en concertation avec nos spécialistes                                                                                                                                                                                          
Plus d'informations
Guidage linéaire compact drylin W

Technique linéaire drylin

Résistance à la saleté

Faible poids et fonctionnement silencieux

Montage simple, sans entretien

Plus d'informations
Chaîne porte-câbles série E2/000

Chaînes porte-câbles série E2/000

Montage rapide

Stabilité élevée et déplacement silencieux

Nombreuses possibilités de fixation

Plus d'informations

Domaines d'utilisation

Relevage

Paliers lisses iglidur dans un relevage

Chargeur frontal

Paliers lisses iglidur dans un chargeur frontal

Moissonneuse-batteuse

Paliers lisses iglidur dans une moissonneuse-batteuse

Broyeur

Paliers lisses iglidur dans un broyeur

Tondeuse hacheuse

Paliers lisses iglidur dans une tondeuse hacheuse

Logement de soc/protection contre les surcharges

Paliers lisses iglidur dans des logements de socs

Semeuse

Paliers lisses iglidur dans une semeuse

Pulvérisateur

Paliers lisses iglidur dans un pulvérisateur

Logement de train roulant

Paliers lisses iglidur dans un logement de train roulant

Cabine

Cabine de tracteur avec produits igus

 

Produits allant avec :
1

Réglage des rétroviseurs : paliers lisses iglidur J

2

Réglage de l'écran : chariot de guidage drylin W

3

Réglage du dossier : guidages linéaires drylin W

4

Colonne de direction : paliers lisses iglidur G

5

Commandes : chaîne porte-câbles 3D triflex 

6

Raccord du clapet hydraulique : biellette avec calotte igubal 

7

Réglage du dossier : guidages linéaires drylin W 

8

Réglage de l'accoudoir : guidages linéaires drylin W 

9

Réglage du siège : chaîne porte-câbles E2 et câbles chainflex


Produits utilisés dans les machines agricoles

Cultivateur dans un champ

Fini le temps perdu à graisser des paliers

Une coopération fructueuse unit igus à la société Lemken depuis 2008. De nombreux appareils Lemken sont équipés de paliers lisses igus, notamment le cultivateur Karat 9. Les paliers métalliques auparavant utilisés dans les éléments de surcharge devaient être graissés tous les jours pour les protéger de l'usure et de la corrosion, une opération qui prenait près d'une heure. Le passage à des paliers lisses polymères sans graisse permet aux agriculteurs de gagner beaucoup de temps. Sans compter que la résistance à la saleté et la stabilité des paliers lisses augmentent la durée de vie et la fiabilité (page en anglais).
Arracheuse de mottes

Charges jusqu'à 15 tonnes

Des paliers lisses iglidur G sans entretien et résistants à la poussière ainsi qu'à la saleté sont utilisés dans les charnières, les verrouillages et les vérins hydrauliques des arracheuses de mottes de la société Optimal-Vertrieb Opitz. Ils remplacent les solutions en bronze industriel que l'entreprise fabriquait elle-même, une opération compliquée, et qui exigeaient un espace de montage relativement grand ainsi qu'un graissage peu respectueux de l'environnement. Les nouveaux paliers en polymères n'ont pas besoin de graissage et résistent sans problème aux charges de bord (page en anglais).
Exemples d'applications pour le secteur agricole

Et plus de clients satisfaits

Rotules lisses insensibles à la saleté dans un robot de désherbage, chaînes porte-câbles résistantes à la corrosion dans des robots de pulvérisation pour les serres, câbles résistants à la torsion dans des équipements de récolte semi-automatisés... Découvrez dans ces projets et dans bien d'autres comment nos plastiques en mouvement améliorent les applications (page en anglais).