FAQ, questions fréquemment posées sur le revêtement avec iglidur

FAQ, questions fréquemment posées sur le revêtement avec iglidur

Table des matières

De quoi sont composés les revêtements polymères ?

Y a-t-il un nombre minimum de pièces si je fais réaliser le revêtement par igus ?

Puis-je réaliser moi-même le revêtement avec les matériaux iglidur ?

Quelle est la taille maximale des pièces à revêtir pour iglidur coating ?

Peut-on également revêtir des surfaces partielles d'éléments de construction ?

Puis-je traiter les surfaces iglidur Coating ultérieurement ?

Quel doit être le traitement préalable des surfaces pour iglidur coating ?

Que signifie "coupe quadrillée" dans les fiches techniques d'iglidur coating ?

Existe-t-il des matériaux de revêtement iglidur conformes à la FDA ?

Ordinateur portable avec site web igus

Conseil pour le revêtement iglidur

Revêtement iglidur

Plus d'informations sur le revêtement

Informations sur les paliers lisses iglidur

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique