Guidage sûr de l'énergie sur tous les axes, notamment sur les applications robotiques. Pour l'axe 1, twisterchain offre une protection idéale des câbles en présence de rotations et de mouvements en spirale. Les axes 2 à 6 relèvent du système triflex® R. triflex® R est une chaîne porte-câbles parfaite pour les robots et c'est aussi la meilleure en raison de sa résistance aux coups, de sa protection contre les rotations avec butée extérieure et d'une torsion possible de +/- 10° par maillon.
Génération actuelle
Modèle d'avant la twisterchain new
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24