Guidage de câble baie de serveurs draw-e-chain | Hauteur interne : 17 mm

draw-e-chain
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1.17.16/16.045.0 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
draw-e-chain
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
D1.17.16/16.045.0 video
Hauteur interne [Hi]
Hauteur interne [Hi]
17 mm
Diamètre de câble (max.)
Diamètre de câble (max.)
10 mm
Principe d'ouverture
Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
Largeur intérieure [Bi]
16 mm
Rayon de courbure [R]
Rayon de courbure [R]
45 mm

Structure des produits et calcul des prix

Alimentation décentrée
mm
Prix total
Prix sur demande
plus TVA et port
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Nomenclature

(1)
Chaîne porte-câbles
Réf. : D1.17.16/16.045.0Prix sur demande
Guidage de câble baie de serveurs draw-e-chain | Hauteur interne : 17 mm
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique