Réf. | Hauteur interne [mm] | Hauteur externe [mm] | Largeur interne [mm] | Largeur externe [mm] | Rayon de courbure [mm] | Pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2.10.CG* | 10,1 | 15 | 10 / 16 / 20 | 17,4 / 23,4 / 27,4 | 18 / 28 | 20 | à partir de 37 € le mètre |
E2.15.CG* | 14,4 | 19,3 | 20 / 30 / 40 | 27,8 / 37,8 / 47,8 | 28 / 38 | 20 | à partir de 44.50 € le mètre |
E2.21.CG* | 21 | 28 | 50 / 68 | 63,8 / 81,8 | 48 / 63 | 33,3 | à partir de 54.25 € le mètre |
E2.26.CG* | 26 | 35 | 57 / 77 / 103 | 74 / 94 / 120 | 75 / 100 | 46 | à partir de 61.38 € le mètre |
E2.38.CG* | 38 | 50 | 90 / 125 / 150 | 107 / 142 / 167 | 100 / 150 | 56 | à partir de 76.14 € le mètre |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24