Changer de langue :

Ceclo est un catamaran au design unique. Le thème de l'environnement joue un rôle particulier pour ce catamaran, car il est d'une part 100 % électrique et d'autre part recyclable à 80 %. Depuis 2016, Ceclo est fabriqué dans le sud de la France et dès 2014, pendant le développement du produit, le chantier naval REV a collaboré avec igus. Ensemble, ils ont développé et sélectionné des composants et des matériaux adaptés pour les points d'appui du catamaran.
Comme les produits du chantier naval REV sont utilisés dans le monde entier dans un environnement marin, des matériaux de paliers lisses spéciaux sont nécessaires pour les points d'appui. Outre l'eau salée, le catamaran est également exposé à une forte chaleur et à une utilisation intensive. Comme les paliers lisses sont utilisés dans la direction, le mécanisme de levage du moteur électrique et la transmission, ils doivent également avoir une longue durée de vie. Il s'agissait donc de trouver les matériaux de paliers lisses adaptés à ces exigences. De plus, un palier lisse aux dimensions spéciales devait être fabriqué pour l'un des points d'appui.
Les rotules igubal et le palier lisse aux dimensions spéciales ont été fabriqués en iglidur H. Ce matériau se caractérise avant tout par une grande résistance à la température et aux produits chimiques. Il est en outre adapté aux applications sous l'eau et peut donc être utilisé sans problème dans les catamarans.
Cliquez ici pour voir les produits utilisés
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24