Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Test automatisé de batteries avec un robot XYZ

  • Solution requise : solution d'automatisation économique et précise pour le test de batteries
  • Exigences : reproductibilité précise du déroulement du test
  • Matériel : portique cartésien 3 axes drylin®
  • Secteur : musique/contrôle qualité
  • Avantage pour le client : les tests de batterie basés sur le Web avec résultats fiables donnent un coup de pouce aux ventes en ligne ; mise en œuvre et programmation simple
     

     
Demander des renseignements

L'application :

La société feinarbyte met au point un test de batteries automatisé à l'aide d'un portique cartésien {N1} axes drylin® (robot XYZ). Le robot réussit ce que l'homme ne parvient pas toujours à faire. Pour le test, il est important que la frappe en des endroits donnés des cymbales soit uniforme. Cette uniformité permet d'avoir des angles comparables pour les baguettes et donc des sons comparables.  

Le problème :

Le magasin d'instruments de musique Thomann propose une application Internet permettant de comparer des batteries et leur son.
Pour une comparaison précise, il est impératif de frapper les cymbales toujours au même endroit préalablement défini, et toujours avec la même force, pendant le test. Un enregistrement du son est effectué pour chaque frappe. Seule une répétition exacte de la force appliquée et de l'angle de frappe peut permettre d'évaluer correctement les résultats des tests. 
Le nombre de cymbales testées, les positions de frappe et la force de celle-ci se multiplient et exigent donc beaucoup d'enregistrements. Même les bassistes chevronnés ont du mal à faire ces tests qui exigent des répétitions absolument identiques. Un système robotique programmé pourrait y remédier. Ce genre de système est toutefois généralement onéreux et exige des connaissances en programmation qui sont rares, voire inexistantes, dans le monde de la musique.

La solution :

La solution ? Un portique cartésien 3 axes drylin®. Ce système robotisé low cost est économique, il convient aussi à des personnes ne sachant pas programmer et offre un accès simple à l'automatisation pour les secteurs les plus variés.
Le robot peut être adapté de manière flexible et reprogrammé sans problème, pour les différentes positions de frappe et les différentes forces par élément de batterie par exemple. Les tests en ligne de batteries de Thomann peuvent donc être effectués avec la certitude d'avoir des résultats comparables. Le faible coût du système robotisé rend l'équipement doublement attrayant. On peut en effet supposer que les clients seront plus enclins à faire appel au e-commerce pour acheter des instruments si on leur offre une bonne possibilité de tester et de comparer les produits. Cela facilite l'achat de batteries par le biais de la boutique en ligne et réduit les retours.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.