La société Ecoclean offre des solutions efficaces pour le nettoyage de pièces et le traitement de surface.
Afin d'éliminer les copeaux et les restes d'huile de coupe après des opérations de fraisage, elle fait appel à un robolink DP pour applications exposées aux éclaboussures.
Après le fraisage, les pièces étaient nettoyées manuellement dans une cellule de nettoyage, une à une. Cette méthode se soldait par des temps de passage longs, un surplus de manutention et une plus grande consommation d'espace dans la production. L'entreprise était donc à la recherche d'une solution d'automatisation économique pour accélérer le nettoyage des pièces.
C'est lors de sa recherche de solutions d'automatisation abordables que la société Ecoclean est tombée sur igus. igus propose aussi son robolink DP dans une version spéciale pour les applications exposées aux éclaboussures, sans le moindre boîtier protecteur. Le robot peut ainsi nettoyer efficacement les pièces directement dans la cellule de traitement. Une solution qui permet de gagner beaucoup de temps, de faire des économies substantielles et aussi de gagner de la place.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24