A-frame hydraulique avec une liberté de mouvement maximale

Cadre A avec un rayon de mouvement de 180° et des paliers lisses iglidur dans la cinématique de pivotement

rayon de mouvement de 180

Cadre A avec charge suspendue

Convient pour une charge pivotante jusqu'à 20 tonnes

Cinématique de pivotement A-Frame avec paliers lisses iglidur TX1

L'effet autolubrifiant empêche un manque de lubrification

Palier lisse igutex TX1 dans la cinématique de pivotement de l'A-Frame

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique