1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: GFM-03040-15
- Matériau: iglidur® G
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 3 mm
- d2 4 mm
- d3 7.5 mm
- b1 15 mm
- b2 0.5 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Très bon coefficient de frottement
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
- Forte résistance à la saleté et à la poussière
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
- Comportement à la buée selon DIN 75201-B
iglidur® G | Le multitalent
L'iglidur® G couvre la plus large gamme d’exigences différentes. C’est pourquoi ce matériau est qualifié à juste titre d’universel. Ils sont recommandés pour les charges moyennes à élevées, pour les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L'iglidur® G est le décathlonien parmi les matériaux iglidur®. Exceptionnellement bon dans toutes les disciplines techniques, il est surtout l'universel classique par la somme de ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques.
Domaines d'application type
- Technique agricole
- Secteur automobile
- Machines de construction
- Génie mécanique
- Sport, fitness et rééducation
Dans quel cas le choisir ?
- Si un matériau universel économique est requis
- Pour des vitesses de glissement faibles à moyennes
- Si le matériau doit convenir à différents types d'arbres
- Pour les applications oscillantes et rotatives
Dans quel cas ne pas le choisir ?
- Si un post-usinage mécanique est nécessaire Si un maximum de résistance
- Lorsque la plus grande résistance à l'usure est requise
- Si une résistance aux produits chimiques universels est requise
- En présence de températures constamment supérieures à +130 °C
- Pour une utilisation en immersion
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?