iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM

L’économique pour les grandes séries

iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM
iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM drawing
1 sur 2
iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM
iglidur® GLW, rondelle, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GLWTM-0408-005
  • Matériau: iglidur® GLW
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • L’économique pour les grandes séries
  • Applications soumises à des charges statiques
  • Economique
  • Résistance à la saleté
  • Insensibilité aux oscillations
  • Sans graisse et sans entretien

iglidur® GLW | L'économique pour les grandes séries

Le matériau iglidur® GLW permet d'offrir à nos clients une alternative à iglidur® G pour les grandes séries. Avec des caractéristiques semblables à celles de l'iglidur® G, iglidur® GLW est tout particulièrement recommandé pour les charges essentiellement statiques. Il représente une alternative très économique pour ces applications où les propriétés dynamiques de l'iglidur® G ne sont pas essentielles.

Domaines d'application type

  • Secteur automobile
  • Génie mécanique
  • Industrie robotique

Dans quel cas le choisir ?

  • Si un matériau universel économique est requis pour de grandes séries
  • En présence de charge élevées, surtout statiques
  • Pour les vitesses faibles à moyennes

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un post-usinage mécanique des parois est nécessaire
  • Pour les charges essentiellement dynamiques
  • Si une résistance à l’usure extrêmement élevée est requise
  • Pour une utilisation en immersion
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique