Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce

Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce drawing
1 sur 2
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JVFI-0608-06
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers précontraints à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • d3 0.75 in
    • b1 0.375 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable

iglidur® JVFI - paliers précontraints sans jeu

iglidur® JVFI sont sans jeu sans la charge axiale ou bien prétension radiale. Le matériau iglidur® J a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l'effet de stick-slip. Idéal pour éviter les claquements du logement de la pédale, etc.


Dans quel cas le choisir ?

  • Si une prétension radiale et/ou axiale des paliers lisses est souhaitée
  • Si le retrait du claquement au niveau du palier est nécessaire en l’absence de charge
  • Si une haptique sans jeu est souhaitée


Dans quel cas ne pas le choisir

  • Si un palier lisse à jeu réduit est souhaité veuillez nous contacter
  • Si la prétension doit faire face à des forces radiales élevées
  • Si une totale absence de jeu est requise à charges élevées
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique