Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFM, mm

Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFM, mm
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFM, mm drawing
1 sur 2
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFM, mm
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JVFM-0810-10
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers précontraints à collerette
  • Cotes:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Plus de iglidur® J produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu sans charge
  • Sans entretien et durée de vie calculable

iglidur® JVFM - paliers précontraints sans jeu

En l'absence de charge, les équerres iglidur® JVFM sont sans jeu grâce à leur Une prétension radiale. Le matériau iglidur J a un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et un très faible effet de stick-slip. Idéal pour une "mise sous silence" des paliers de pédaliers, etc.


Dans quel cas le choisir ?

  • Si une prétension radiale et/ou axiale des paliers lisses est souhaitée
  • Si le retrait du claquement au niveau du palier est nécessaire en l’absence de charge
  • Si une haptique sans jeu est souhaitée


Dans quel cas ne pas le choisir

  • Si un palier lisse à jeu réduit est souhaité veuillez nous contacter
  • Lorsque la prétension doit résister à de fortes forces radiales
  • Si une totale absence de jeu est requise à charges élevées
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique