Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce

Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce drawing
1 sur 2
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce
Palier à collerette précontraint sans jeu iglidur® JVFI, pouce drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JVFI-0608-06
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Paliers précontraints à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • d3 0.75 in
    • b1 0.375 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Gamme standard sur stock
  • Précontrainte radiale et axiale
  • Absence totale de jeu sans charge
  • Matériau : iglidur® J
  • Sans entretien et durée de vie calculable

iglidur® J | Le grand endurant polyvalent

L'iglidur® J se distingue avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance au stick-slip. Avec sa pression de surface maximale recommandée de 35 MPa, l'iglidur® J n’est pas adapté aux charges extrêmes.

Domaines d'application type

  • Distributeurs automatiques
  • Imprimerie
  • Secteur des boissons
  • Aéronautique
  • Salle blanche

Dans quel cas le choisir ?

  • Pour des vitesses élevées
  • Si une résistance à l’usure extrêmement élevée à des charges faibles à moyennes est recherchée
  • Lorsque l'usure la plus faible est souhaitée avec une multitude d'arbres différents
  • Si un faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est souhaité
  • Si le matériau doit amortir les vibrations
  • Si une bonne résistance aux produits chimiques est nécessaire 
  • Si un meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres est requis
  • En cas de faible absorption d'humidité

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • En présence de fortes forces de pression
  • En présence de températures de courte durée supérieures à +120 °C
  • Si un matériau économique pour des mouvements occasionnels est recherché
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures