Palier cylindrique iglidur® Q3E, pouces - Q3ESI

Nouveaux paliers lisses pour fortes charges à 2 composants pour les grandes quantités

Palier cylindrique iglidur® Q3E, pouces - Q3ESI
Palier cylindrique iglidur® Q3E, pouces - Q3ESI drawing
1 sur 2
Palier cylindrique iglidur® Q3E, pouces - Q3ESI
Palier cylindrique iglidur® Q3E, pouces - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: Q3ESI-1620-16
  • Matériau: iglidur® Q3E
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Pour une utilisation en présence de charges extrêmes
  • Moulage par injection économique
  • Testés en laboratoire
  • Economies de lubrifiant grâce au fonctionnement à sec sans graisse 

Palier lisse iglidur Q3E | Palier lisse économique pour fortes charges en grande série

Les paliers lisses Q3E sont composés de deux parties: une couche de glissement optimisée pour un faible coefficient de frottement et une faible usure et une couche extérieure renforcée pour une coque mécaniquement très robuste. Ces paliers lisses sont fabriqués par moulage par injection bi-composant et sont donc extrêmement économiques pour les séries.


Conçu pour des sollicitations élevées

Les paliers lisses en iglidur Q3E sont adaptés aux applications à forte charge qui utilisent traditionnellement des paliers en métal ou à enroulement de fils, ce qui permet de réduire les coûts, notamment dans l'industrie de la construction et des machines agricoles. Leur pression de surface statique admissible est de 180 MPa, ce qui leur permet de couvrir de nombreuses applications à forte charge.


Autolubrifiants et sans entretien

Un atout majeur : les paliers lisses n'ont pas besoin d'une lubrification régulière et permettent d'économiser le coût des opérations l'entretien et de la graissage. Le polymère de la couche interne renferme de microscopiques lubrifiants solides qui se libèrent peu à peu pendant l'utilisation du palier. Les dommages coûteux causés aux arbres et paliers lisses par une lubrification négligée ou mal effectuée sont évités avec les paliers lisses Q3E.



Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique