iglidur® FPF, sleeve bearing, mm

iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
1 sur 2
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: FPFSM-0608-06
  • Matériau: iglidur® FPF
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application

The new iglidur FPF material is not only conductive, making it particularly suitable for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures