- Référence: Q3ESM-2023-10
- Matériau: iglidur® Q3E
- Forme: Sleeve bearings
- Cotes:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- b1 10 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Développée pour les charges élevées
- Fonctionnement à sec sans graisse
- Moulage par injection économique
- Utilisation sans entretien
- Vérifié dans le laboratoire de tests, approuvé dans la pratique
Palier lisse iglidur Q3E | Palier lisse économique pour fortes charges en grande série
Les paliers lisses Q3E sont composés de deux parties: une couche de glissement optimisée pour un faible coefficient de frottement et une faible usure et une couche extérieure renforcée pour une coque mécaniquement très robuste. Ces paliers lisses sont fabriqués par moulage par injection bi-composant et sont donc extrêmement économiques pour les séries.
Conçu pour des sollicitations élevées
Les paliers lisses en iglidur Q3E conviennent aux applications à fortes charges qui font normalement appel à des paliers en métal ou à enroulement filamentaire et dont on souhaite réduire les coûts, notamment dans le secteur des engins de chantier et des machines agricoles. Leur pression de surface statique admissible est de 180 MPa et dynamique admissible de 76 MPa, ce qui leur permet de couvrir de nombreuses applications à fortes charges.