iglidur® M260, palier cylindrique, mm - M260SM

iglidur® M260, palier cylindrique, mm - M260SM
iglidur® M260, palier cylindrique, mm - M260SM drawing
1 sur 2
iglidur® M260, palier cylindrique, mm - M260SM
iglidur® M260, palier cylindrique, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: M260SM-2024-25
  • Matériau: iglidur® M260
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
iglidur M260 a été spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles. De plus, lors du développement, on a veillé à ce que le matériau soit particulièrement bien adapté aux roulements à paroi épaisse moulés par injection. Ainsi, l'iglidur M260 convient surtout aux applications dans lesquelles des douilles à paroi épaisse doivent être utilisées ou remplacées, tout en étant aussi robustes que possible.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique