iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM

iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
1 sur 2
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: M210SM-2024-25
  • Matériau: iglidur® M210
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
L’iglidur M210 a été mis au point pour les applications soumises à des charges moyennes oscillantes. De plus, lors du développement, on a veillé à ce que le matériau soit particulièrement bien adapté aux roulements à paroi épaisse moulés par injection. L'iglidur M210 convient donc surtout aux applications où des paliers à parois épaisses doivent être utilisés ou échangés et présenter une très grande robustesse.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures