Palier cylindrique à collerette iglidur® Z, pouce - ZFI

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

Palier cylindrique à collerette iglidur® Z, pouce - ZFI
Palier cylindrique à collerette iglidur® Z, pouce - ZFI drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® Z, pouce - ZFI
Palier cylindrique à collerette iglidur® Z, pouce - ZFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ZFI-0203-03
  • Matériau: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Les produits en iglidur® Z sont soumis à des restrictions d'exportation. Le formulaire correspondant vous sera envoyé après réception de la commande.
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique