1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: Q290FM-8085-100
- Matériau: iglidur® Q290
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 80 mm
- d2 85 mm
- d3 93 mm
- b1 100 mm
- b2 2.5 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Convient aux températures élevées
- Très bon coefficient de frottement
- Grande résistance aux charges de bord
- Grande résistance aux coups et aux chocs
- Forte résistance à la saleté et à la poussière
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
iglidur® Q290 | Pour les charges moyennes à élevées, en particulier sur les arbres tendres
iglidur® Q290 offre une excellente durée de vie pour les applications oscillantes en milieu rude telles qu’on les trouve souvent sur les machines agricoles, notamment sur les arbres « tendres » (zingués par exemple). La sollicitation des arbres est elle aussi minime.
Domaines d'application type
Technique agricole
Machines de construction
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
iglidur® Q290 offre une excellente durée de vie pour les applications oscillantes en milieu rude telles qu’on les trouve souvent sur les machines agricoles, notamment sur les arbres « tendres » (zingués par exemple). La sollicitation des arbres est elle aussi minime.
Domaines d'application type
Technique agricole
Machines de construction
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?