Palier cylindrique à collerette iglidur® FPF, mm

Palier cylindrique à collerette iglidur® FPF, mm
Palier cylindrique à collerette iglidur® FPF, mm drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® FPF, mm
Palier cylindrique à collerette iglidur® FPF, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: FPFFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® FPF
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Conducteur et sans PTFE
  • Réduit les coûts dus à l'entretien et au graissage
  • Propriétés tribologiques identiques ou supérieures à celles de l’iglidur F, en fonction de l’application
Le nouveau matériau iglidur FPF est conducteur et convient à la perfection aux applications soumises à des exigences ESD, mais aussi sans PTFE.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique