1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: E7FM-0608-06
- Matériau: iglidur® E7
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Plus de iglidur® E7 produit
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
- Excellent coefficient de frottement
- Faible absorption d'humidité
- Résistance élevée aux agents chimiques
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
- Résistance à la saleté et à la poussière
Le matériau E7 utilisé en technique linéaire drylin® est maintenant aussi disponible sous forme de paliers lisses en une vaste gamme de tailles. Les douilles réalisées à partir de ce nouveau matériau offrent un excellent coefficient de frottement et d'usure en présence de charges faibles à moyennes.Domaines d'application :
Machines d'emballage, machines textiles, conception de meubles
Machines d'emballage, machines textiles, conception de meubles
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?