iglidur J3B, palier cylindrique à collerette, mm - J3BFM

Le matériau éprouvé à longue durée de vie maintenant disponible en noir

iglidur J3B, palier cylindrique à collerette, mm - J3BFM
iglidur J3B, palier cylindrique à collerette, mm - J3BFM drawing
1 sur 2
iglidur J3B, palier cylindrique à collerette, mm - J3BFM
iglidur J3B, palier cylindrique à collerette, mm - J3BFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: J3BFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® J3B
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
Le matériau éprouvé à longue durée de vie, l'iglidur® J3, est maintenant aussi disponible en noir. Ce marathonien est le spécialiste des oscillations et des applications à charges variables tout en étant résistant aux agents chimiques.

Domaines d'application type :
Technique des meubles, appareils de sport et de loisirs, deux-roues
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique