1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: FPFFM-0608-06
- Matériau: iglidur® FPF
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Plus de iglidur® FPF produit
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Conducteur et sans PTFE
- Réduit les coûts dus à l'entretien et au graissage
- Propriétés tribologiques identiques ou supérieures à celles de l’iglidur F, en fonction de l’application
Le nouveau matériau iglidur FPF est conducteur et convient à la perfection aux applications soumises à des exigences ESD,
mais aussi sans PTFE.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?