iglidur® E7, palier cylindrique à collerette, mm - E7FM

Matériau pour paliers lisses pour mouvements oscillants

iglidur® E7, palier cylindrique à collerette, mm - E7FM
iglidur® E7, palier cylindrique à collerette, mm - E7FM drawing
1 sur 2
iglidur® E7, palier cylindrique à collerette, mm - E7FM
iglidur® E7, palier cylindrique à collerette, mm - E7FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: E7FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® E7
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
Le matériau E7 utilisé en technique linéaire drylin® est maintenant aussi disponible sous forme de paliers lisses en une vaste gamme de tailles. Les douilles réalisées à partir de ce nouveau matériau offrent un excellent coefficient de frottement et d'usure en présence de charges faibles à moyennes.Domaines d'application :
Machines d'emballage, machines textiles, conception de meubles
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique