iglidur AX500, palier cylindrique à collerette, mm - AX500FM

Matériau conducteur pour les températures élevées et le contact avec des produits alimentaires

iglidur AX500, palier cylindrique à collerette, mm - AX500FM
iglidur AX500, palier cylindrique à collerette, mm - AX500FM drawing
1 sur 2
iglidur AX500, palier cylindrique à collerette, mm - AX500FM
iglidur AX500, palier cylindrique à collerette, mm - AX500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: AX500FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® AX500
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Matériau hautes températures résistant à l'usure
  • Conformité au règlement CE 10/2011
  • Conducteur
  • Pour les hautes températures
iglidur® AX500 | matériau conducteur pour les températures élevées et le contact alimentaire
La particularité du matériau iglidur AX500 réside dans le fait qu’il est conducteur. Il a aussi une usure encore inférieure à celle de son prédécesseur. Le matériau a été mis au point pour le secteur des produits alimentaires et peut donc être utilisé sans problème au contact de ceux-ci. 

Domaines d'application typiques

Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes

dessai montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique