iglidur® K230, palier à double collerette, K230CM

Faible coefficient de frottement et d'usure

iglidur® K230, palier à double collerette, K230CM
iglidur® K230, palier à double collerette, K230CM drawing
1 sur 2
iglidur® K230, palier à double collerette, K230CM
iglidur® K230, palier à double collerette, K230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: K230CM-05-02
  • Matériau: iglidur® K230
  • Forme: Palier clips
  • Cotes:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible absorption d’humidité
  • Très grande résistance aux températures
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistant à la corrosion
Ces paliers clips sont réalisés en polymères hautes performances iglidur® résistants à l'usure et ont été mis au point pour le passage d'arbres au travers de parois en tôle.
Leur structure particulière à clip permet de réaliser une fixation axiale sans emmanchement même dans des logements peu précis. Le nouveau matériau iglidur® K230 offre une absorption d'humidité inférieure à celle des paliers clips en iglidur® M250 ainsi qu'une plus grande flexibilité.
 
Domaines d'application :
Secteur automobile, génie mécanique, conception de meubles, aéronautique, technique ferroviaire
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures