iglidur® J, palier applique, mm

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement

iglidur® J, palier applique, mm
iglidur® J, palier applique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® J, palier applique, mm
iglidur® J, palier applique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: JFL-16
  • Matériau: iglidur® J
  • Forme: Flange bearings
  • Cotes:
    • d1 16 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d’arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
Palier à collerette iglidur® sans entretien

Avec cette forme de construction, il est possible d'utiliser des paliers lisses iglidur® haute performance là où il n'est pas possible de réaliser des alésages de réception aux tolérances exactes. Grâce à cette construction, il est possible de supporter des charges élevées avec une exigence minimale en matière de précision du boîtier.

Les paliers lisses à collerette en iglidur® J se distinguent avant tout par un coefficient de frottement extrêmement faible en fonctionnement à sec et une très faible tendance à l'effet de stick-slip. Les paliers appliques en iglidur® J ne conviennent pas aux charges extrêmes en raison de leur pression de surface maximale recommandée de 35 MPa.
  • Très bonne résistance à l’abrasion
  • Faible poids
  • Sans graisse
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier à collerette vissé est souhaité
  • Si une solution de stockage par clips ne suffit pas comme passage de tôle
  • En présence de tolérances de prise de vue très grossières
  • Si l'emmanchement d'un palier à emmancher ne suffit pas comme sécurisation axiale
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si une compensation angulaire supplémentaire est nécessaire
  • Si un vissage n'est pas possible
  • Si une grande longueur de guidage est nécessaire
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient

Montage

En fonction des sollicitations, différents types de fixation entrent en ligne de compte. Pour les charges radiales faibles, il suffit de fixer les paliers appliques iglidur® à une surface avec deux vis. En cas de charges radiales plus élevées, il est recommandé de soutenir le palier à bride iglidur® dans un alésage sur le côté renforcé dans le sens de la charge. De grandes tolérances sont admises pour cet alésage, car il s'agit uniquement de fournir un support supplémentaire à la bride iglidur®. Pour supporter des charges radiales encore plus élevées, la bride iglidur® peut être emmanchée dans un alésage toléré selon H avec le côté le plus long. Le vissage supplémentaire assure la fixation du palier dans l'alésage. Le montage des paliers à collerette iglidur® sans entretien ne nécessite pas d'outils ou de dispositifs spéciaux. Il est également facile d'aligner les paliers dans le cas d'arbres à plusieurs paliers lors du montage.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique