iglidur® A180, palier applique, mm

L'universel conforme aux exigences du FDA

iglidur® A180, palier applique, mm
iglidur® A180, palier applique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® A180, palier applique, mm
iglidur® A180, palier applique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A180FL-10
  • Matériau: iglidur® A180
  • Forme: Paliers appliques
  • Cotes:
    • d1 10 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le matériau iglidur® A180 répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
Palier à collerette iglidur® sans entretien

Avec cette forme de construction, il est possible d'utiliser des paliers lisses iglidur® haute performance là où il n'est pas possible de réaliser des alésages de réception aux tolérances exactes. Grâce à cette construction, il est possible de supporter des charges élevées avec une exigence minimale en matière de précision du boîtier.

Les paliers cylindriques en iglidur® A180 sont adaptés à une utilisation en contact direct avec les aliments. Ils constituent donc la solution idéale pour les emplacements de stockage sur les machines de l'industrie alimentaire et de l'emballage, de la construction d'appareils médicaux, des petits appareils ménagers, etc . L'iglidur® A180 se caractérise par une très faible absorption d'humidité, même lorsque le nettoyage est humide ou que le processus implique un contact avec des fluides humides.
  • Très bonne résistance à l’abrasion
  • Faible poids
  • Sans graisse
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier à collerette vissé est souhaité
  • Si une solution de stockage par clips ne suffit pas comme passage de tôle
  • En présence de tolérances de prise de vue très grossières
  • Si l'emmanchement d'un palier à emmancher ne suffit pas comme sécurisation axiale
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si une compensation angulaire supplémentaire est nécessaire
  • Si un vissage n'est pas possible
  • Si une grande longueur de guidage est nécessaire
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient

Montage

En fonction des sollicitations, différents types de fixation entrent en ligne de compte. Lorsque les charges radiales sont faibles, il suffit de monter les paliers cylindriquesiglidur® sur une surface à l'aide de deux vis. En cas de charges radiales plus élevées, il est recommandé de soutenir le palier à bride iglidur® dans un alésage sur le côté renforcé dans le sens de la charge. De grandes tolérances sont admises pour cet alésage, car il s'agit uniquement de fournir un support supplémentaire à la bride iglidur®. Pour supporter des charges radiales encore plus élevées, la bride iglidur® peut être emmanchée dans un alésage toléré selon H avec le côté le plus long. Le vissage supplémentaire assure la fixation du palier dans l'alésage. Le montage des paliers à collerette iglidur® sans entretien ne nécessite pas d'outils ou de dispositifs spéciaux. Il est également facile d'aligner les paliers dans le cas d'arbres à plusieurs paliers lors du montage.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures