igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
Hauteur interne [Hi]
32 mm
Diamètre de câble (max.)
28 mm

Principe d'ouverture
Entièrement fermée (à l’intérieur et rayon externe ouverture dans les deux sens)
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
125 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
9,01 EUR / Maillonplus TVA et port162,18 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 7728B.05.125.0162,18 EUR
Gaine 7728B | Complètement fermée, extra robuste pour les longues courses | hauteur interne : 32 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125