igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
32 mm
Diamètre de câble (max.)
28 mm

Principe d'ouverture
Remplissage possible à l’intérieur et rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
97 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentréeinfo
info
Prix total
plus TVA et portPrix sur demande
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 2928B.097.063.0Prix sur demande
Chaîne porte-câbles série 2928B | Pour les courses longues et les applications tournées à 90° | hauteur interne : 32 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit2928B.097.063.09763