Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série R880 - Gaine, fermée
1. Entretoises de la chaîne porte-câbles amovibles des deux côtés
2. Combinaison possible de sections fermées et ouvertes
3. Nombreuses variantes de division interne
4. Couvercle de la gaine porte-câbles pivotant
et amovible
5. Butée à "frein" pour réduire le niveau sonore
6. Entretoises en plastique larges
7. Surfaces de glissement optimisées - surplus usure latérale
8. Eléments de fixation KMA avec
possibilité de fixation "sur tout le pourtour"
9. Eléments de fixation rigides ou oscillants disponibles
10.Intégration possible du serre-câbles à l’élément de fixation
11. Contours extérieurs repoussant la saleté
E4/00-NC = chaîne porte-câbles également disponible sans précontrainte
Largeurs intérieures Bi disponibles : 75 à 462 mm
Rayons de courbure R disponibles : 150 à 500 mm
Pas : 91 mm / maillon = 11 maillons/m
A=point mobile, B=point fixe
Pas : 91 mm par maillon
Maillons au m : 11
Course : S
Longueur de chaîne = S/2 + K
K = supplément pour rayon de courbure pour le calcul de la longueur de la chaîne en mm
Remarque : la longueur de la chaîne pour les maillons est arrondie vers le haut car il n'y a pas de demi-maillons.