igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
36.5 mm
Diamètre de câble (max.)
28 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
75 mm
Rayon de courbure [R]
63 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
3,75 EUR / Maillonplus TVA et port67,50 EUR
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : E26.07.063.067,50 EUR
Chaînes porte-câbles série E26 | Enfoncement des câbles dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 36,5 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dotE26.07.063.07563