Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 390 - Chaîne, un maillon sur deux
1. Entretoises de la chaîne porte-câbles amovibles des deux côtés
2. Butée avec "frein" pour réduire le niveau sonore
3. Combinaison possible de sections fermées et ouvertes
4. Couvercle des gaines porte-câbles pivotant
et amovible
5. Nombreuses variantes de divisions internes
6. Surfaces de glissement optimisées - surplus usure latérale
7. Entretoises en plastique larges ménageant les câbles
8. Elément de fixation à serre-câbles intégré possible
9. Eléments de fixation KMA universels
avec possibilité de fixation "sur tout le pourtour"
10. Eléments de fixation disponibles en version oscillante ou rigide
11. Egalement disponible avec double rayon de courbure RBR !
E4/00-NC = chaîne porte-câbles également disponible sans précontrainte
Largeurs intérieures Bi disponibles : 50 à 400 mm
Rayons de courbure R disponibles : 75 à 350 mm
Pas : 67 mm / maillon = 15 maillons/m